Tresse de masse 6 mm² 300mm pour M4
Tresse de masse 6 mm² 300mm pour M4, équipotentialité pour MSDD
No.d'art.: | 4000-71001-0630004 |
Poids: | 0.024 kg |
Pays d'origine: | TR |
Livrable de suite.
Description
Tresse de masse 6 mm²
300 mm pour vis (M4)
max. 50 A
pour Modlink MSDD
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
300 mm pour vis (M4)
max. 50 A
pour Modlink MSDD
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031462 |
Numéro du tarif douanier | 74130000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Matériel de mise à la terre ----