AIDA PUSH PULL Ankopplung
HAN 24 Kunststoff
No.d'art.: | 4000-74122-1003001 |
Poids: | 0.108 kg |
Pays d'origine: | DE |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
avec fibres optiques et énergie
Combicon Power/borne à ressort, Push Pull
Taille 24
Combicon Power/borne à ressort, Push Pull
Taille 24
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65 |
---|
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PA |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 146 mm |
---|---|
Largeur | 58 mm |
Profondeur | 52 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27143423 |
ECLASS-7.0 | 27449001 |
ECLASS-8.0 | 27449001 |
ECLASS-9.0 | 27440321 |
ECLASS-10.1 | 27440321 |
ECLASS-11.1 | 27440321 |
ECLASS-12.0 | 27440321 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879031158 |
Numéro du tarif douanier | 85366990 |
Unité de conditionnement | 1 |