MODLINK VARIO bouchon de protection 97505
Pour boitier mobile M1850 et M1851-040602, PE
No.d'art.: | M1800-97505 |
Poids: | 0.007 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Modlink Vario
Accessoires
Capuchon de protection
PE
Unité de conditionnement : 1 pièce
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Accessoires
Capuchon de protection
PE
Unité de conditionnement : 1 pièce
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau boîtier | PE |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 55 mm |
---|---|
Largeur | 55 mm |
Profondeur | 16 mm |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261210 |
ECLASS-7.0 | 27440208 |
ECLASS-8.0 | 27440208 |
ECLASS-9.0 | 27440208 |
ECLASS-10.1 | 27440208 |
ECLASS-11.1 | 27440208 |
ECLASS-12.0 | 27440208 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879616560 |
Numéro du tarif douanier | 39269097 |
Unité de conditionnement | 1 |