MODLINK VARIO Accessoire - Obturateur 6/4
En laiton nickelé
No.d'art.: | M623-0400 |
Poids: | 0.005 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Modlink Vario
Accessoires
Bouchon à verrouillage
Diamètre
6 mm
Unité de conditionnement : 10 pièces
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Accessoires
Bouchon à verrouillage
Diamètre
6 mm
Unité de conditionnement : 10 pièces
Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Données techniques
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Pression de service min. | -0,8 bar |
---|---|
Pression de service max. | 16 bar |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | nickel plated |
---|---|
Matériau boîtier | Laiton |
Données mécaniques | Données de montage
Taille | AD6 |
---|---|
Hauteur | 19 mm |
Largeur | 8 mm |
Profondeur | 8 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 120 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879618885 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 10 |