MODLINK VARIO insert femelle (4/2) avec valve
En INOX 1.4404
No.d'art.: | MVT1820-092406021 |
Poids: | 0.028 kg |
non disponible
Description
Modlink Vario
Insert - boîtier fixe
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
avec arrêt
AD4
Insert - boîtier fixe
Acier inoxydable 1.4404 (V4A)
avec arrêt
AD4
Données techniques
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Indice de protection (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Barrière | avec arrêt |
---|---|
Pression de service min. | 0 bar |
Pression de service max. | 16 bar |
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau joint | FPM |
---|---|
Matériau boîtier | Acier inoxydable 1.4404 (V4A) |
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre extérieur du flexible | 4 mm |
---|
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 120 °C |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879573887 |
Numéro du tarif douanier | 73269098 |
Unité de conditionnement | 1 |