Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 Bu 0° freies Ltg.-ende DeviceNet
Photo non contractuelle

M12 Bu 0° freies Ltg.-ende DeviceNet

PUR 2x0,25+2x0,34 geschirmt violett UL,CSA+schleppk. 29m
No.d'art.: 7000-13225-8032900
Poids: 2.029 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

DeviceNet, CANopen
Femelle droit
M12, 5 pôles
Codage A
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 13225
Câbles
No./section des conducteurs 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PE (ro, no), (ble, bla)
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 6.9 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Identification du câble 803
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20233/10578), CSA; CE
Poids de câble [G/m] 63,12
Matériel (fils) Cordon Cu, étamé
Résistance (conducteur) max. 78 Ω/km (paire de données), max. 54 Ω/km (paire d'alimentation); (à 20° C)
Section (conducteur) 2× 0.25 + 2× 0.34 mm²
AWG similaire à AWG 24 (0.25 mm²); similaire à AWG 22 (0.34 mm²)
Ø de conducteur avec isolation 2.1 mm ±5% (0.25 mm²); 1.5 mm ±5% (0.34 mm²)
Couleur de fil/numérotation bla, ble (paire de données); no, ro (paire d'alimentation)
Blindage oui
min. 65%
Matériel (gaine) PUR
Ø extérieur (gaine) 6.9 mm ±5%
Couleur (gaine) violet
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Résistance thermique retardateur de flamme
Tension nominale 300 V
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+70 °C
Rayon de flexion (fixe) 6× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Couleur de gaine violet
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) sans
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Longueur non gainée 20 mm
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
Matériau (joint) FKM
données commerciales
EAN 4048879487283
eClass 27061801
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
DeviceNet
CANopen
* HT, plus frais d'envoi