Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M12 femelle droit blindé sortie fils
Photo non contractuelle

M12 femelle droit blindé sortie fils

câble PUR-OB 4x0,34 blindé gris UL, CSA 3m
No.d'art.: 7000-13201-3350300
Poids: 0.133 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Femelle droit
M12, 4 pôles
blindé
avec passe-câble
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Forme
Forme 13201
Câbles
No./section des conducteurs 4× 0.34 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, bla, ble, no)
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 5.9 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+80 °C
Identification du câble 335
Type de câble PUR-OB
Homologation (câble) UL (AWM-Style 20233/1992), CSA; CE conform
Poids de câble [G/m] 56,10
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 52 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Section (conducteur) 4× 0.34 mm²
Matériau (isolation des fils) PP
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 72 ±3 D
Ø de conducteur avec isolation 1.55 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble, bla
Groupe de fils toronnés 4 fils toronnés
Blindage oui
min. 85%
Matériel (gaine) PUR
Dureté Shore (gaine) 85 ±3 A
Ø extérieur (gaine) 5.9 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (VDE 0472 partie 803 test B)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -20...+80 °C
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Couleur de gaine gris
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 60 V AC/DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Courant de service par contact max. 4 A
Tension de choc assignée 1.5 kV
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Codage Codage A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm) couple de serrage recommandé 0.6 Nm, autobloquant
Raccord presse-étoupe M12 (SW13)
Degré de protection IP65, IP66K, IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau verrouillage Zinc moulé sous pression, nickeIé mat
Matériau PUR
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-101 (M12)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
EAN 4048879200004
eClass 27279218
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
* HT, plus frais d'envoi