Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M8 St. ger. rastb. auf Bu. M8 gew. rastb. mit LED
Photo non contractuelle

M8 St. ger. rastb. auf Bu. M8 gew. rastb. mit LED

PUR-OB(STV) 3x0,25 grau roboter+schleppk. 2m
No.d'art.: 7000-88161-2500200
Poids: 0.055 kg
  Cet article n'est pas en stock et doit être commandé.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle droit – femelle 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 pôles
2× LED (PNP), (NPN) sur demande
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Forme
Forme 88161
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, ble, no)
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA), welding spark
Ø extérieur 4.3 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Identification du câble 250
Type de câble 5 (PUR schweißfunkenbeständig)
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 26,40
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
Matériau (isolation des fils) PP
Propriétés du matériau (isolation des fils) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb
Dureté Shore (isolation des fils) 74 ±3 D
Ø de conducteur avec isolation 1.25 mm ±5%
Couleur de fil/numérotation br, no, ble
Groupe de fils toronnés 3 fils toronnés
Blindage non
Matériel (gaine) PUR
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, aux microbes, aux étincelles de soudage
Dureté Shore (gaine) 58 ±3 D
Ø extérieur (gaine) 4.3 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2500 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3.3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Contrainte due à la torsion ±360°/m
Nombre de cycles de torsion max. 1 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Couleur de gaine gris
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±25%
Tension de service (listé UL) max. 30 V DC
Tension de choc assignée 0.8 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Indicateur à LED jaune/vert
Verrouillage des emplacements M8 Snap In
Degré de protection IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 6.5 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-104 (M8)
Degré de pollution 3
Plage de température -25...+85 °C, suivant le câble raccordé
données commerciales
eClass 27061801