Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
M8 St. gew. rastb. auf Bu. M8 gew. rastb.
Photo non contractuelle

M8 St. gew. rastb. auf Bu. M8 gew. rastb.

PUR-OB 3x0,25 gelb UL, CSA 2m
No.d'art.: 7000-88201-0300200
Poids: 0.064 kg
  Cet article n'est pas en stock et doit être commandé.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Mâle 90° – femelle 90°
M8 (Snap In) – M8 (Snap In), 3 pôles
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Forme
Forme 88201
Câbles
No./section des conducteurs 3× 0.25 mm²
Isolation des conducteurs PP (br, ble, no)
Chaînes porte-câbles 10 Mio.
Matériel (gaine) PUR (UL/CSA)
Ø extérieur 4.1 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C
Identification du câble 030
Type de câble 3 (PUR)
Homologation (câble) cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform
Poids de câble [G/m] 26,40
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 79 Ω/km (20 °C)
Ø des fils individuels (conducteur) 0.1 mm
Structure (conducteur) 32× 0.1 mm (fil multibrins classe 6)
Section (conducteur) 3× 0.25 mm²
AWG similaire à AWG 24
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
Propriétés du matériau (gaine) sans CFC, halogène, cadmium, silicone et plomb, mat, faiblement adhésif, facilement usinable, résistent à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse et aux microbes
Dureté Shore (gaine) 90 ±5 A
Ø extérieur (gaine) 4.1 mm ±5%
Couleur (gaine) jaune
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques (EN 60811-404)
Tension nominale 300 V AC
Tension d'essai 2500 V AC
Courant admissible selon DIN VDE 0298-4
Plage de températures (fixe) -40...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Plage de températures (mobile) -25...+80 °C, (+90 °C pour max. 10 000 heures de fonctionnement)
Rayon de flexion (fixe) 5× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 10× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) max. 10 Mio. (25 °C)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 3 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 10 m/s²
Contrainte due à la torsion ±180°/m
Nombre de cycles de torsion max. 2 Mio. (25 °C)
Vitesse de torsion 35 cycles/min
Couleur de gaine jaune
Caractéristiques techniques
Tension de service max. 50 V AC/60 V DC
Tension de service (listé UL) max. 30 V AC/DC
Tension de choc assignée 1.5 kV
Courant de service par contact max. 4 A
Groupe de matériaux isolants IEC 60664-1, category I
Verrouillage des emplacements M8 Snap In
Degré de protection IP65 lorsqu'enfiché et verrouillé (EN 60529)
Matériau PUR
convient pour gaine striée (Ø intérieur) 6.5 mm
Caractéristiques générales
Normes DIN EN 61076-2-104 (M8)
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
cCSAus
cULus
* uniquement les produits avec câble homologué UL/CSA
* HT, plus frais d'envoi