Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

MASI65 DI2/0,2A DO2/2A VA

Connecteur pour EV ASI, IP 67, Actif, DI2 0,2 A DO2 2A, par vis, SAP4

No.d'art.: 55680
Poids: 0.04 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Entrées/sorties logiques
DI2 - 0.2 A (M12)
DO2 - 2 A (Form A/M12)
24 V DC externe (18...30.2 V DC) EN 61131-2, raccordement par AS-I câble profilé
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Connect Product

Data cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de bus CC min. AS-Interface 26,5 V
Tension de bus CC max. AS-Interface 31,6 V
Consommation électrique max. port AS-i 250 mA
Courant total max. 2 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Courant admissible max. 0,2 A
Caractéristiques électriques | Sortie
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Courant de sortie max. par broche 2 A
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses min. 1
Plage d'adresses max. 31
Type de réglage d'adresse Connecteur femelle d'adressage
Communication industrielle | AS-Interface
Profil (IO.ID.ID2) S-3.F.E
Diagnostics
Diagnostic Aucune tension
Diagnostic par LED par module
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Caractéristiques techniques | Installation
Distance entre les contacts 18 mm
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP67
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 50 mm
Largeur 33 mm
Profondeur 66 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 70 °C

Connection types
Type de connexion 1 Ausgang O 1
Type de connexion 2 Ausgang O 2
Type de connexion 3 Eingänge I 1 & I 2
Type de connexion 1
Family construction form MSUD A
Gender female
Couleur support de contact noir
Nombre de pôles 2
PIN 1 0 V
PIN 2 DO 1
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V
PIN 4 DO 2
PIN 5 n.c.
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 Usens +
PIN 2 DI 2
PIN 3 Usens -
PIN 4 DI 1
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879050180
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 55680_E208739-NMTR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Autorisation: UL Registered US 55680_E205946-NMTR2_ur_z_c.pdf (C)
  • Certificat: ASI  55680_pz04-32602_asi_z_d.pdf (D)
  • Document: Notice d'installation 55680_ina_4_22.pdf (22)
  • fichier de construction: P8 55680_p8_2_30.zip (30)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 55680_5021-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 55680_5021-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 55680_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Bouchon avec filetage ----
* HT, plus frais d’envoi