Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MIRO 1 RELAIS 1 INVERSEUR 230VAC
Photo non contractuelle

MIRO 1 RELAIS 1 INVERSEUR 230VAC

Module-relais, 230 V AC, relais d'entrée, 1 contact inverseur
No.d'art.: 52041
Produit alternatif:    6652041
Poids: 0.034 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

1 contact inverseur
6 A
230 V AC/DC
Bornes à vis
En cas de dépassement de la tension / du courant de commutation maximum, la couche d’or est détruite et le relai reste commuté en sortie.
Entrée
Tension - courant de raccordement 230 V AC/DC (195...253 V AC/DC) - 3 mA
Indicateur à LED LED (jaune)
Catégorie d'utilisation
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 20 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 4 kV ; isolation de sécurité (EN 60947-1)
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température -25...+60 °C
Dimensions H×L×P 91×6.2×70 mm
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 6 A
Courant commuté par sortie (Signal) max. 20 mA
Courant de charge minimum 1 mA (12 V DC)
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1500 VA/120 W
Fréquence de commutation max. 10 Hz
Matériau de contact Ag Sn O2 hv
Temps de réaction/chute/rebond 10/15/1.5 ms
données commerciales
EAN 4048879027168
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
cCSAus
CCC
* HT, plus frais d'envoi