Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MODLINK VARIO insert mâle (4/2) sans valve  MVT1821-062406022
Photo non contractuelle

MODLINK VARIO insert mâle (4/2) sans valve

En laiton nickelé

No.d'art.: MVT1821-062406022
Poids: 0.028 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible

Description

Insert - boîtier mobile
Laiton, nickeIé
sans arrêt
AD4

Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65, IP67, IP68
Indice de protection (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Vissé
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Barrière sans arrêt
Pression de service min. -0,8 bar
Pression de service max. 16 bar
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier nickel plated
Matériau joint FPM
Matériau boîtier Laiton
Données mécaniques | Données de montage
Diamètre extérieur du flexible 4 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 120 °C

ECLASS-6.0 27260702
ECLASS-6.1 27260708
ECLASS-7.0 27440312
ECLASS-8.0 27440312
ECLASS-9.0 27440312
ECLASS-10.1 27440312
ECLASS-11.1 27440312
ECLASS-12.0 27440312
ETIM-5.0 EC002641
GTIN 4048879572217
Numéro du tarif douanier 74198090