Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MVC6-VHJ15.0
Photo non contractuelle

MVC6-VHJ15.0

Répartiteur M12, avec câble de raccordement, répartiteur 6 voies, 4
No.d'art.: 27864
Poids: 1.938 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

6 voies, 4 pôles
PUR/PVC
15.0 m
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1)
Câbles
Numéro de câble 355
No./section des conducteurs 6× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Isolation des conducteurs PVC (ja, bla, ve, gr, rs, ro+br, ble, veja)
Chaînes porte-câbles 2 Mio.
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PUR/PVC
Ø extérieur 8.5 mm ±5%
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+70 °C
Identification du câble 355
Type de câble PUR/PVC
Homologation (câble) UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform
Matériel (fils) Cordon Cu, nu
Résistance (conducteur) max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C)
Structure (conducteur) 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (fil multibrins classe 5/6)
Section (conducteur) 6× 0.34 + 3× 0.75 mm²
AWG similaire à AWG 22 (0.34 mm²); similaire à AWG 18 (0.75 mm²)
Matériau (isolation des fils) PVC
Ø de conducteur avec isolation 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²)
Matériel (gaine) PUR/PVC
Ø extérieur (gaine) 8.5 mm ±5%
Couleur (gaine) gris
Résistance chimique Bonne résistance à l'huile, à l'essence et aux produits chimiques
Tension nominale 300/300 V AC
Tension d'essai 2000 V AC
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -5...+70 °C
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Nombre cycles de flexion (chaînes porte-câbles) 1.5 Mio.
Course de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 5 m (horizontal)
Vitesse de déplacement (chaîne porte-câbles) max. 2 m/s
Accélération (chaîne porte-câbles) max. 5 m/s²
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Signaux par emplacement 1 - (31-32)
Courant de service par contact max. 4 A
Courant total max. 10 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Caractéristiques générales
Dimensions H×L×P 100.5×54.5×25 mm
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Plage de température -20...+80 °C
données commerciales
EAN 4048879062824
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85444290
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi