Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MVK-MC DI8 (DI8)
Photo non contractuelle

MVK-MC DI8 (DI8)

Série MVK-Métal, IP 67, Can-Open M12 codé A Mini C 7/8, 8 DI + 8 x
No.d'art.: 55304
Produit alternatif:    55306
Poids: 0.822 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Entrées logiques
DI8 DI8
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Branchements
Bus de terrain CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Alimentation des modules
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
CANopen
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Dimensions H×L×P 42×63×225 mm
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Paramétrage
PIN 4 Input
PIN 2 Input/Diagnostic
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Rupture de câble par douille
données commerciales
EAN 4048879051514
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85176200
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
CANopen
* HT, plus frais d'envoi