Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8" IRT
Photo non contractuelle

MVK-MPNIO F DI8/4 F DO4 7/8" IRT

Module MVK ProfiNet/PROFIsafe compact, métallique
No.d'art.: 55557
Poids: 1.008 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Accessoires

Produits similaires

Entrées/sorties de sécurité jusqu'à cat. 4/PLe (EN ISO 13849-1), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), jusqu'à SILCL 3 (IEC 62061)
FDI8/4 DO4 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Indicateurs de sécurité
PL jusqu'à e
Catégorie jusqu'à 4
PFH 1.653E-9
DC 98%
SIL jusqu'à 3
SIL CL jusqu'à 3
Durée d'utilisation 20 ans
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température -20...+55 °C (temp. de stockage - 40...+70 °C)
Dimensions H×L×P 44×63×225 mm
PROFINET
Shared Device/Input oui, pour 2 contrôles
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
MRP oui
Adressage DCP
Entrée sécurisée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (PIN 1+5), protection anti court-circuit et surcharge ou max. 700 mA pour une seule PIN
Type pour capteurs électroniques ou commutateurs mécaniques
Sortie sécurisée
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Courant commuté par sortie sécurisée max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED par module et canal
Diagnostic par BUS par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Détection croisée Capteur/Actionneur
Détection de rupture de câble oui
données commerciales
EAN 4048879570763
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
 
Données relatives à l'article :
cULus
PROFINET
PROFIsafe
* HT, plus frais d'envoi