Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MVM4-UHT5.0 avec séparation de commun
Photo non contractuelle

MVM4-UHT5.0 avec séparation de commun

Répartiteur MVP12 avec séparation de commun, avec câble de
No.d'art.: 27072
Poids: 0.68 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
4 voies, 5 pôles
PUR/PVC
Isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 2 (NC)/(S2)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2)
Câbles
Numéro de câble 374
No./section des conducteurs 8× 0.34 + 5× 0.75 mm²
Isolation des conducteurs PVC
Chaînes porte-câbles 1.5 Mio.
Couleur de gaine gris
Matériel (gaine) PUR/PVC
Ø extérieur 9.2 mm ±5%
Rayon de flexion (fixe) 10× Ø ext.
Rayon de flexion (en mouvement) 12× Ø ext.
Plage de températures (fixe) -30...+80 °C
Plage de températures (mobile) -30...+80 °C
Couleur (gaine) gris
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC ±25%
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Degré de protection IP65 et IP67 lorsque état enfiché et vissé (EN 60529)
Matériau PBT
Courant de service par contact max. 4 A
Signaux par emplacement 2
Courant total max. 2× 8 A
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 100×50.2×17 mm
données commerciales
EAN 4048879064309
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cURus
cULus
* HT, plus frais d'envoi