MVP12 Metal diagnostic M23 0,5 A
MVP12 métallique 24vDC avec diagnostique 0,5A, M23 19 pôles, 5 pôles
No.d'art.: | 27538 |
Poids: | 0.2 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
8 voies, 5 pôles, DIAGNOSTIC
Connecteur M23
19 pôles utilisées
Tous les ports M12 sont actuellement surveillés pour un courant total 0 V (contact 3), et sont coupés en cas de surcharge ou de court-circuit (auto-réinitialisation). La tension d'alimentation d'autres ports reste la même. En cas de défaut, le signal de diagnostic « de haute activité » à l'automate (M23 broche 18) passe de 24 V DC à 0 V. L'opérateur peut immédiatement réagir en analysant le signal de diagnostic. - Les temps d'arrêt sont minimisés - localisation d'erreurs facile grâce à la LED rouge "ERROR" et la LED rouge au niveau du port.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Consommation électrique max. | 35 mA |
Courant total max. | 10 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant d'entrée min. pour équipement complet | 10 A |
---|---|
Courant admissible max. par port | 0,5 A |
Caractéristiques électriques | Sortie
Sortie diagnostic | High actif |
---|---|
Courant max. sortie diagnostic | 25 mA |
Diagnostics
Indicateur d'état à LED | rouge, vert |
---|
Installation | Raccordement
Set de fixation | M12 x 1 |
---|
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Condition supplémentaire Indice de protection | enfiché, Vissé |
Résistant aux surcharges | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Courant de court-circuit min. | 0,7 A |
Courant de court-circuit max. | 0,9 A |
Courant de surcharge min. | 0,7 A |
Courant de surcharge max. | 0,9 A |
Données mécaniques | Données du matériau
Revêtement du boîtier | Nickeled |
---|---|
Matériau boîtier | Zinc moulé |
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | Schraubgewinde |
---|---|
Hauteur | 145 mm |
Largeur | 55 mm |
Profondeur | 21 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -20 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Données de raccordement
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M23 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 19 |
PIN 1 | VT |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | GY |
PIN 4 | RD / BU |
PIN 5 | GN |
PIN 6 | BU |
PIN 7 | GY / PK |
PIN 8 | WH / GN |
PIN 9 | WH / YE |
PIN 10 | WH / GY |
PIN 11 | BK |
PIN 12 | YE / GN |
PIN 13 | YE / BN |
PIN 14 | BN / GN |
PIN 15 | WH |
PIN 16 | YE |
PIN 17 | PK |
PIN 18 | GY / BN diagnosis |
PIN 19 | BN |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063548 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Kit de mise à la terre ----