Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
MVP6-V
Photo non contractuelle

MVP6-V

Répartiteur MVP12 avec commun différent, avec bornes à raccorder, 6
No.d'art.: 27777
Poids: 0.115 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

6 voies, 4 pôles
Bornes enfichables à vis
Possibilité d’isolation des potentiels
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Brochage
PIN 1 (+)
PIN 3 (-)
PIN 4 (NO)/(S1)
PIN 5 (Terre)
Indicateur à LED LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1)
Caractéristiques générales
Plage de température -20...+80 °C
Dimensions H×L×P 125×50.2×17 mm
Caractéristiques techniques
Tension de service 24 V DC
Signaux par emplacement 1 - (31-32)
Courant de service par contact max. 4 A
Courant total max. 2× 8 A
Type de raccordement Bornes enfichables à vis: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Coffret Plastique, difficilement inflammable
Degré de protection IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529)
Verrouillage des emplacements Filetage (M12×1 mm)
données commerciales
EAN 4048879063265
eClass 27279219
Numéro du tarif douanier 85369010
pays d'origine DE
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
cULus
cURus
* HT, plus frais d'envoi