Produits similaires
6 voies, 5 pôles
Connecteur M23, coudé
19 pôles utilisées
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Connecteur M23, coudé
19 pôles utilisées
avec LED pour signaux PNP logiques 24 V DC
Le boîtier est en matière plastique et présente une bonne résistance aux produits chimiques et à l’huile.
En cas d’utilisation de fluides agressifs, il faut vérifier la résistance du matériau en fonction de l’application. Plus de détails sur demande.
Longueurs de câble différentes livrables sur demande.
Brochage
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (Terre) |
Indicateur à LED | LED (vert): Puissance / LED (jaune): (S1/S2) |
Caractéristiques techniques
Tension de service | 24 V DC |
---|---|
Signaux par emplacement | 2 |
Courant de service par contact | max. 4 A |
Courant total | max. 7.5 A |
Coffret | Plastique, difficilement inflammable |
Degré de protection | IP67 lorsqu'enfiché et vissé (EN 60529) |
Verrouillage des emplacements | Filetage (M12×1 mm) |
Caractéristiques générales
Plage de température | -20...+80 °C |
---|---|
Dimensions H×L×P | 125×50.2×16.5 mm |
données commerciales
EAN | 4048879063173 |
---|---|
eClass | 27279219 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |