Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

RM 12/24

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 2 contacts inverseur

No.d'art.: 51540
Produit alternatif:   
Poids: 0.094 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1 reIais; 2 contacts NO/NC
8 A
24 V DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d'entrée CA min. 20,4 V
Tension d'entrée CA max. 26,4 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 20,4 V
Tension d’entrée CC max. 26,4 V
Courant d’entrée 20 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 2 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,2 A @ 230 V
Additional condition switching frequency with load
Fréquence de commutation max. 0,1 Hz
Puissance de coupure CA max. 1250 VA
Puissance de coupure CC max. 240 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation CC 100 mA
Courant de commutation max. 8 A
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 8 A (24/110/230 V AC)
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 4 kV
Durée de vie électrique 50000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 50000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 10 ms
Temps de réponse max. 10 ms
Temps de rebondissement max. 2 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Ni 0.15 hv
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 102 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 50 °C

Connection types
Type de connexion 1 X1
Type de connexion 2 X2
Type de connexion 3 X4
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 2 A 2
PIN 3 A 2
PIN 4 A 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 14
PIN 2 12
PIN 3 24
PIN 4 22
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 11
PIN 2 11
PIN 3 21
PIN 4 21

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027526
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 51540_1216-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 51540_1216-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF rapport 51540_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 230 V
    Livrable de suite.
    7,20 CHF
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi