Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
RM 131/24
Photo non contractuelle

RM 131/24

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 3 contacts fermeture / 1
No.d'art.: 51301
Produit alternatif:    51300
Poids: 0.129 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

1 relais; 3 contacts NO/1 contact NC
5 A
24 V DC
avec contacts de forçage
Bornes à vis
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V DC (21.6...28 V DC) - 30 mA
Indicateur à LED LED (rouge)
Catégorie d'utilisation
AC-1 5 A (24/110/230 V AC)
AC-15 4 A (24 V AC); 3 A (110 V AC); 2 A (230 V AC)
DC-13 2 A (24 V DC); 0.4 A (110 V DC); 0.2 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 1 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 2.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+50 °C
Dimensions H×L×P 75×22.5×102 mm
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 5 A
Courant de charge minimum 300 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 1000 VA/50 W
Fréquence de commutation max. 1 Hz
Matériau de contact Ag hv; Ag Sn O2
Temps de réaction/chute/rebond 15/15/2 ms
données commerciales
EAN 4048879027687
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi