RM 14/230V AC Ausgangsrelais
IN: 230 VAC/DC - OUT: 250 VAC/DC / 2 A
ArtNr.: | 51413 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.098 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
1 Relais; 4 Wechsler
2 A
230 V AC
Schraubklemmen
2 A
230 V AC
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 230 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 195 V |
Eingangsspannung AC max. | 250 V |
Eingangsspannung DC | 230 V |
Eingangsspannung DC min. | 195 V |
Eingangsspannung DC max. | 250 V |
Eingangsstrom | 10 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) | 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V |
---|---|
Zusatzbedingung Schaltfrequenz | mit Last |
Schaltfrequenz max. | 0,1 Hz |
Schaltleistung AC max. | 125 VA |
Schaltleistung DC max. | 60 W |
Schaltspannung AC max. | 250 V |
Schaltspannung DC max. | 250 V |
Schaltstrom DC | 0,1 mA |
Schaltstrom max. | 2 A |
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) | 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
Schaltvermögen AC-15 (EN IEC 60947-5-1) | 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC) |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer | lastabhängig |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|---|
Elektrische Lebensdauer | 50000000 Zyklen |
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer | 50000000 Zyklen |
---|
Mechanische Daten
Abfallzeit max. | 20 ms |
---|---|
Ansprechzeit max. | 10 ms |
Prellzeit max. | 2 ms |
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt | Ag Au |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Höhe | 75 mm |
Breite | 22,5 mm |
Tiefe | 102 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | 12 |
PIN 2 | 11 |
PIN 3 | 14 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | 31 |
PIN 2 | 32 |
PIN 3 | 34 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 21 |
PIN 2 | 24 |
PIN 3 | 22 |
PIN 4 | 41 |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
PIN 3 | 44 |
PIN 4 | 42 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371001 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371601 |
ECLASS-7.0 | 27371601 |
ECLASS-8.0 | 27371601 |
ECLASS-9.0 | 27371601 |
ECLASS-10.1 | 27371601 |
ECLASS-11.1 | 27371601 |
ECLASS-12.0 | 27371601 |
ETIM-5.0 | EC001437 |
GTIN | 4048879027625 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85364900 |
Zubehör
---- Überspannungsbegrenzer ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----