Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

RM 14/24 VAC/DC KL.B

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 4 contacts inverseur

No.d'art.: 51410
Produit alternatif:   
Poids: 0.096 kg
Pays d'origine:  CZ
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

1 reIais; 4 contacts NO/NC
2 A
24 V DC
Bornes à vis
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Entrée
Tension d'entrée CA 24 V
Tension d'entrée CA min. 20,4 V
Tension d'entrée CA max. 26,4 V
Tension d’entrée CC 24 V
Tension d'entrée CC min. 20,4 V
Tension d’entrée CC max. 26,4 V
Courant d’entrée 20 mA
Caractéristiques électriques | Sortie
Catégorie d'utilisation CC-13 (EN CEI 60947-5-1) 0,8 A @ 24 V, 0,01 A @ 230 V
Additional condition switching frequency with load
Fréquence de commutation max. 0,1 Hz
Puissance de coupure CA max. 125 VA
Puissance de coupure CC max. 60 W
Tension de commutation CA max. 250 V
Tension de commutation CC max. 250 V
Courant de commutation CC 0,1 mA
Courant de commutation max. 2 A
Pouvoir de coupure CA-12 (EN CEI 60947-5-1) 2 A (24 V AC); 0.5 A (230 V AC)
Pouvoir de coupure CA-15 (EN CEI 60947-5-1) 1 A (24 V AC); 0.1 A (230 V AC)
Diagnostics
Indicateur d'état à LED rouge
Caractéristiques techniques | Protection des appareils
Conditions durée de vie En fonction de la charge
Protection des appareils | Électrique
Tension de choc assignée 1,5 kV
Durée de vie électrique 50000000 Cycles
Protection des appareils | Mécanique
Durée de vie mécanique 50000000 Cycles
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Temps de descente max. 20 ms
Temps de réponse max. 10 ms
Temps de rebondissement max. 2 ms
Données mécaniques | Données du matériau
Matériau contact Ag Au
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type Rail porteur TH35, G32, (EN 60715)
Hauteur 75 mm
Largeur 22,5 mm
Profondeur 102 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 50 °C

Connection types
Type de connexion 1 X1
Type de connexion 2 X2
Type de connexion 3 X3
Type de connexion 4 X4
Type de connexion 1
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 42
PIN 2 44
PIN 3 A 2
PIN 4 A 1
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 4
PIN 1 21
PIN 2 24
PIN 3 22
PIN 4 41
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 34
PIN 2 32
PIN 3 31
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à vis SK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact vert
Nombre de pôles 3
PIN 1 12
PIN 2 11
PIN 3 14

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027649
Numéro du tarif douanier 85364900
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • fichier de construction: DXF 51410_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: STP 51410_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 51410_1206-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 51410_1206-01.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF rapport 51410_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_c.pdf (C)

---- Limiteur de surtension ----
  • Module d'antiparasitage pour contacteur CEM, universel, AO, 230 V
    Livrable de suite.
    7,20 CHF
---- Tournevis ----
---- Accessoires de marquage ----
  • Accessoire, étiquette-repère pour connecteurs MSUD/MSVS, KM 5, 18 mm /
    Livrable de suite.
    1,50 CHF
* HT, plus frais d’envoi