Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
RMMDAH-CTL 11/24
Photo non contractuelle

RMMDAH-CTL 11/24

Module-relais, 24 V DC, relais de sortie, 1 contact fermeture
No.d'art.: 51153
Produit alternatif:    51152
Poids: 0.36 kg
  sur délai
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

1 reIais; 1 contact NO
8 A
24 V DC
Sortie signalisation CTL
avec pontet (-) commun
Bornes à vis
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V DC (19.2...30 V DC) - 16 mA
Pontet Art-No. 90960
Indicateur à LED LED (rouge)
Catégorie d'utilisation
AC-1 8 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1.5 A (24 V DC); 0.3 A (110 V DC); 0.15 A (230 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 30 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 4.0 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+50 °C
Dimensions H×L×P 82×12×82 mm
Sortie
Tension de commutation max. 250 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 8 A; CTL: 10 mA
Courant de charge minimum 100 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 2000 VA/240 W
Fréquence de commutation max. 15 Hz
Matériau de contact Ag Ni
Temps de réaction/chute/rebond 10/10/2 ms
données commerciales
EAN 4048879027717
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi