Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
RMME 11/24 AC/DC
Photo non contractuelle

RMME 11/24 AC/DC

Module-relais, 24 V AC/DC, relais d'entrée, 1 contact fermeture, mini
No.d'art.: 51560
Produit alternatif:    51860
Poids: 0.027 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

1 reIais; 1 contact NO
1 A
24 V AC/DC
Bornes à vis
Entrée
Tension - courant de raccordement 24 V AC/DC (19.2...30 V AC/DC) - 6 mA
Indicateur à LED LED (jaune)
Sortie
Tension de commutation max. 125 V AC/DC
Courant commuté par sortie max. 1 A
Courant de charge minimum 1 mA
Pouvoir de coupure (dépendant de la tension) max. 60 VA/30 W
Fréquence de commutation max. 15 Hz
Matériau de contact Pd Ni-Au Rh
Temps de réaction/chute/rebond 10/10/1 ms
Catégorie d'utilisation
AC-15 1 A (24 V AC); 0.5 A (125 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.5 A (125 V DC)
Caractéristiques générales
Durée de vie méca./ électr. 100 000 000 cycles de commutation/selon la charge
Tension d’isolation d’essai 1.5 kV
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN TH35 ou G32 (EN 60715)
Plage de température -20...+60 °C
Dimensions H×L×P 56×12×65 mm
données commerciales
EAN 4048879027465
eClass 27371001
Numéro du tarif douanier 85364900
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
* HT, plus frais d'envoi