Bloc de connexion Slim Line
No.d'art.: | 56082 |
Poids: | 0.107 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Bornier à potentiel
Slim Line
Slim Line
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CA max. | 30 V |
---|---|
Tension de service CC max. | 30 V |
Courant total max. | 20 A |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur | 70 mm |
---|---|
Largeur | 56 mm |
Profondeur | 32,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Données de raccordement
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 00 |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | vert |
Nombre de pôles | 1 |
PIN 1 | 01 |
Type de connexion 3
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 7 |
PIN 1 | 00 |
PIN 2 | 01 |
PIN 3 | 02 |
PIN 4 | 03 |
PIN 5 | 04 |
PIN 6 | 05 |
PIN 7 | 06 |
Type de connexion 4
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 7 |
PIN 1 | 07 |
PIN 2 | 08 |
PIN 3 | 09 |
PIN 4 | 10 |
PIN 5 | 11 |
PIN 6 | 12 |
PIN 7 | 13 |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141106 |
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ECLASS-10.1 | 27141106 |
ECLASS-11.1 | 27141106 |
ECLASS-12.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879049429 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |