Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Bornier de potentiels Cube20 4 x bleu  56085
Photo non contractuelle

Bornier de potentiels Cube20 4 x bleu

No.d'art.: 56085
Poids: 0.079 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description

Bornier à potentiel
Certificate
Certificate

Caractéristiques techniques
Tension de service max. 30 V AC/DC
Courant total max. 10 A
Caractéristiques générales
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Degré de protection IP20
Type de raccordement Bornes à ressort: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14)
Dimensions H×L×P 70×56×32.5 mm
Product article number of manufacturer 56085

ECLASS-6.0 27141106
ECLASS-7.0 27141106
ECLASS-8.0 27141106
ECLASS-9.0 27141106
ETIM-5.0 EC001283
EAN 4048879567466
Numéro du tarif douanier 85369010
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 56109_ina_2_17.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 56085_20-03.15_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 56085_20-03.15_ce_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 56085_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
* HT, plus frais d’envoi