Cube20 Potenzialklemmenblock 4 x braun
No.d'art.: | 56077 |
Poids: | 0.079 kg |
Pays d'origine: | DE |
non disponible
Description
Bornier à potentiel


Données techniques
Caractéristiques techniques
Tension de service | max. 30 V AC/DC |
---|---|
Courant total | max. 10 A |
Caractéristiques générales
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
---|---|
Degré de protection | IP20 |
Type de raccordement | Bornes à ressort: 0.08...2.5 mm² (AWG 28...14) |
Dimensions H×L×P | 70×56×32.5 mm |
Product article number of manufacturer | 56077 |
---|
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27141106 |
ECLASS-8.0 | 27141106 |
ECLASS-9.0 | 27141106 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
EAN | 4048879567459 |
Numéro du tarif douanier | 85369010 |
Unité de conditionnement | 1 |