Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Cube20 Tête de station Profibus-DP

8 entrées digitales

No.d'art.: 56001
Poids: 0.17 kg
Pays d'origine:  CZ
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Tete de station
DI8 - (BN-P)
PROFIBUS DP
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Norm operating voltage EN 61131-2
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Consommation électrique max. 150 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input PNP (EN 61131-2)
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Courant admissible max. 0,7 A
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Machine Option Management oui
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses max. sorties 244 Bytes
Plage d’adresses max. entrées 244 Bytes
Plage d'adresses min. 0
Plage d'adresses max. 99
Type de réglage d'adresse Contacteur rotatif
Diagnostics
Diagnostic Under voltage
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Diagnostic de surcharge oui
Caractéristiques techniques | Installation
Section de raccordement max. 1,5 mm²
Installation | Affectation des broches
Rangée de bornes X2 Input
Rangée de bornes X3 Input
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP20
Galvanic separation (operating voltage) oui
Galvanic separation input/output oui
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. 15
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation geschnappt
Suitable for mounting type rail porteur, (EN 60715)
Hauteur 117 mm
Largeur 56 mm
Profondeur 47 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. 0 °C
Température de service max. 55 °C
Température de stockage min. -20 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 ProfiBus In
Type de connexion 2 X0
Type de connexion 3 X1
Type de connexion 4 X2
Type de connexion 1
Family construction form D-Sub
Gender female
Couleur support de contact blanc
Nombre de pôles 9
Type de connexion 2
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 UB
PIN 4 UB
PIN 5 UI
PIN 6 UI
Type de connexion 3
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 DI 0
PIN 2 DI 1
PIN 3 DI 2
PIN 4 DI 3
PIN 5 US
PIN 6 0 V
Type de connexion 4
Type de raccordement Bornes à ressort FK
Family construction form borne
Gender female
Couleur support de contact Incolore
Nombre de pôles 6
PIN 1 DI 4
PIN 2 DI 5
PIN 3 DI 6
PIN 4 DI 7
PIN 5 0 V
PIN 6 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879049504
Numéro du tarif douanier 85176200
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 56001_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf (B)
  • Autorisation: UL Listed US 56001_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: GSD 56001_Cube20_KFG_x_12.zip (12)
  • Document: Manuel d'instruction 56001_hdb_x_32.zip (32)
  • Document: Manuel d'instruction 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Document: Manuel d'instruction 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Document: Notice d'installation 56001_ina_6_12.pdf (12)
  • fichier de construction: DXF 56001_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 56001_p8_2_50.zip (50)
  • fichier de construction: STP 56001_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 56001_943-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Divers ME_PRM_V12.zip (A)
  • Information: Divers ME_IOL_V36.zip (A)
  • Information: Divers ME_IM_V36.zip (A)
  • Information: Divers Cube20_Beschriftung.xls (A)
  • Information: Divers ME_DPV1_V11.zip (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 56001_943-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF rapport 56001_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf (A)
  • Software: Driver de l'appareil Cube20_Beschriftung.xls (10)
  • Software: Function blocks 56001_ME_IOL_TB4_x_36.zip (36)
  • Software: Function blocks 56521_ME_DPV1_TB4_11.zip (11)
  • Software: Safety-configurateur ME_PRM_V12.zip (10)
  • Software: SISTEMA-bibliothèque ME_IM_V36.zip (10)

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi