Cube20S Module 2 sorties PWM 0,5A
No.d'art.: | 57326 |
Poids: | 0.065 kg |
Pays d'origine: | TH |
non disponible
Description
Module d’extension
Sorties logiques
DO2 - (E) PWM
Modulation de largeur d'impulsion
Sorties logiques
DO2 - (E) PWM
Modulation de largeur d'impulsion


Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
---|---|
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C) |
Degré de protection | IP20 |
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Dimensions H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Sortie
Charge de lampe | 5 W |
---|---|
Isolation galvanique | 500 V DC entre les sorties et la communication interne |
Fréquence de commutation | max. 40 kHz |
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 1 A |
Temporisation de sortie | 100 ns |
Courant commuté par sortie | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Communication interne
Consommation | max. 85 mA |
---|---|
Alimentation des modules | par liaison système |
Product article number of manufacturer | 57326 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | non |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879424431 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |