Produits similaires
Module d’extension
Sorties logiques
DO8 - (E) NPN
Sorties logiques
DO8 - (E) NPN
Communication interne
Alimentation des modules | par liaison système |
---|---|
Consommation | max. 70 mA |
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Type de raccordement | Bornes enfichables à ressort: max. 1.5 mm² (AWG 16) |
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+60 °C (temp. de stockage -25...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 109×12.9×76.5 mm |
Sortie
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A |
---|---|
Courant commuté par sortie | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Isolation galvanique | 500 V DC entre les sorties et la communication interne |
Charge de lampe | 5 W |
Temporisation de sortie | 175 ns |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | non |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879424646 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | TH |
Unité de conditionnement | 1 |