Cube20S Module de communication RS422/485
No.d'art.: | 57141 |
Poids: | 0.065 kg |
Pays d'origine: | TH |
non disponible
Description
RS422
RS485
RS485
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Consommation électrique max. | 100 mA |
---|---|
alimentation du module | par liaison système |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Taux de transmission min. | 150 KBit/s |
---|---|
Taux de transmission max. | 115,2 KBit/s |
Diagnostics
Diagnostic | Under voltage |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP20 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Mode de fixation | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | rail porteur, (EN 60715) |
Hauteur | 109 mm |
Largeur | 12,9 mm |
Profondeur | 76,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 60 °C |
Température de stockage min. | -25 °C |
Température de stockage max. | 70 °C |
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Puissance |
---|---|
Type de connexion 2 | Puissance |
Type de connexion 1
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC Sys |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | 24 V DC |
PIN 7 | 0 V |
PIN 8 | 0 V Sys |
Type de connexion 2
Type de raccordement | Bornes à ressort FK |
---|---|
Family construction form | borne |
Gender | female |
Nombre de pôles | 8 |
PIN 1 | TXD-P |
PIN 2 | RXD-P / TXD / RXD-P |
PIN 3 | RTS |
PIN 4 | TERM |
PIN 5 | TXD-N |
PIN 6 | RXD-N / TXD / RXD-N |
PIN 7 | GND_ISO |
PIN 8 | TERM |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242605 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242605 |
ECLASS-8.0 | 27242605 |
ECLASS-9.0 | 27242605 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879422918 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |