Tresse de masse 4mm² 100mm pour M4
Tresse de masse 4mm² 100mm pour M4, équipotentialité pour MVK Metal,
No.d'art.: | 4000-71001-0410004 |
Poids: | 0.006 kg |
Pays d'origine: | TR |
Livrable de suite.
Description
Tresse de masse 4 mm²
100 mm pour vis (M4)
max. 40 A
pour modules bus de terrain MVK, extension Cube67
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
100 mm pour vis (M4)
max. 40 A
pour modules bus de terrain MVK, extension Cube67
Trou pour vis métrique ou goujon fileté centré
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031493 |
Numéro du tarif douanier | 74130000 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Tournevis ----
---- Matériel de mise à la terre ----