Cube67 DI8 E 8xM8 NPN
No.d'art.: | 56626 |
Poids: | 0.17 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Module d’extension
DI8 NPN (E) - 8× M8
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DI8 NPN (E) - 8× M8
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.



Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C) |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 151×30×34.5 mm |
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M8 femelle) protection anti court-circuit et surcharge |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, NPN, (EN 61131-2) |
Filtre d’entrée | 1 ms |
Communication interne
Indicateur à LED | US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK) |
---|---|
Consommation | max. 30 mA |
Paramétrage
PIN 4 | Input |
---|
Branchements
Bus de terrain | par liaison système interne |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | par liaison système interne (max. 2× 4 A) |
Emplacements d’E/S | M8 (femelle) 3 pôles, codage A |
Product article number of manufacturer | 56626 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048453 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Connect Product
System cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout
Accessoires
---- Marqueur d'appareil ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Bouchon à vis ----
---- Adaptateur de rail de montage ----
---- Résistance de terminaison ----