Cube67 DIO8/DI8 E TB Box
Série Cube Module d'extension D'E/S, Coffret IP 65, Système Cube 6
No.d'art.: | 56681 |
Poids: | 0.28 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Module à bornes
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
DIO8/DI8 - (E) TB-Box
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».


Données techniques
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 8× 200 mA |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Filtre d’entrée | 1 ms |
Sortie
Charge de lampe | 10 W |
---|---|
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), par liaison système (max. 4 A) |
Courant commuté par sortie | max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | à visser |
---|---|
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+75 °C) |
Degré de protection | IP66 |
Dimensions H×L×P | 130×94×57 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
Communication interne
Indicateur à LED | US: alimentation des capteurs et alimentation électrique interne (vert: OK); UA: alimentation des actionneurs (vert: OK) |
---|---|
Consommation | max. 50 mA |
Branchements
Bus de terrain | par liaison système interne |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | par liaison système interne (max. 2× 4 A) |
Emplacements d’E/S | 16× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² |
Paramétrage
Rangée de bornes X1 (8 canaux) | Input/Output |
---|---|
Rangée de bornes X0 (8 canaux) | Input |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879048293 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Connect Product
System cableAfficher tout
Accessoires
---- Résistance de terminaison ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Bouchon à vis ----