Tête de station Cube67+ Ethernet/IP V2
No.d'art.: | 56535 |
Poids: | 0.354 kg |
Pays d'origine: | CZ |
Livrable de suite.
Description
Cube67+
EtherNet/IP
Configuration flexible grâce à Machine Options Management (MOM)
Caractère de remplacement pour données d'entrée/sortie
I/O-Mapping
I/O-Check
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
EtherNet/IP
Configuration flexible grâce à Machine Options Management (MOM)
Caractère de remplacement pour données d'entrée/sortie
I/O-Mapping
I/O-Check
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Consommation électrique max. | 200 mA |
Courant total UA max. | 8 A |
Courant total US max. | 8 A |
Caractéristiques techniques | Communication industrielle
Machine Option Management | oui |
---|
Communication industrielle | Données de bus
Plage d'adresses max. sorties | 500 Bytes |
---|---|
Plage d’adresses max. entrées | 504 Bytes |
Communication industrielle | Ethernet/IP
Adressage EtherNet/IP | BOOTP, Contacteur rotatif, DHCP |
---|
Communication industrielle | IO-Link
Nombre max. de ports maître IO-Link | 128 |
---|
Diagnostics
Diagnostic | Aucune tension, Under voltage |
---|---|
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP67 |
---|
Caractéristiques techniques | Données mécaniques
Number extension modules max. | 32 |
---|
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 151 mm |
Largeur | 62 mm |
Profondeur | 40,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | 0 °C |
---|---|
Température de service max. | 55 °C |
Température de stockage min. | -20 °C |
Température de stockage max. | 75 °C |
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | Internal system connection |
---|---|
Type de connexion 2 | Port1, Port2 |
Type de connexion 3 | Power In |
Type de connexion 4 | Power Out |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 6 |
PIN 1 | 24 V DC (UA) |
PIN 2 | 24 V DC (US) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | Bus internal |
PIN 5 | Bus internal |
PIN 6 | 0 V |
Type de connexion 2
Mode de fixation | enfiché, Vissé |
---|---|
Couple de serrage | 0,6 Nm |
Family construction form | M12 |
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | D |
Nombre de pôles | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Type de connexion 3
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
Type de connexion 4
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (US) |
PIN 5 | 24 V DC (UA) |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242608 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879635219 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |