Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Coupleur inductif secondaire IO-Link V1.2
Photo non contractuelle

Coupleur inductif secondaire IO-Link V1.2

Prise M12 mâle, Filetage M30
No.d'art.: 59451
Poids: 0.234 kg
  Livrable de suite.
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Produits similaires

IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4 pôles)
Câble de raccordement 0.3 m
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Branchements
IO-Link M12 (femelle) 4 pôles, codage A
Caractéristiques générales
Degré de protection IP67/IP68
Matériau (boîtier) Laiton chromé
Marquage Marqué par laser
Plage de température -20...+55 °C
Dimensions H×L×P 30×30×76.4 mm
Sortie (sec.)
Tension de service 24 V DC ±10%
Courant de sortie 500 mA
Courant de crête 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms)
Caractéristiques techniques
Distance nominale 0...7 mm (prim./sec.)
Alimentation en standby (couplé) 4 W
Alimentation en standby (découplé) 1 W
Démarrage-/temps de couplage 10 ms
Temps d'attente 160 ms
Protection en court-circuit oui
Protection contre les inversions de polarité oui
Rotation 1250 rpm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Modes de fonctionnement COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par LED oui
données commerciales
EAN 4048879678315
eClass 27242604
Numéro du tarif douanier 85389099
pays d'origine CZ
Unité de conditionnement 1
 
Données relatives à l'article :
IO-Link
* HT, plus frais d'envoi