Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MVP12-P3 AI-RTD4 4xM12A IOLA12 E0  59841
Photo non contractuelle

MVP12-P3 AI-RTD4 4xM12A IOLA12 E0

IO-Link Class A Hub

No.d'art.: 59841
Poids: 0.15 kg
Pays d'origine:  DE
Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 30 mm
4 analog inputs (RTD)
1 × M12 IO-Link Class A
4 × M12 I/O
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service US CC min. 18 V
Tension de service US CC max. 30 V
Consommation électrique max. 50 mA
Caractéristiques électriques | Entrée
Temps de conversion avec filtre de fréquences parasites OFF : 12 ms, 50 Hz: 50 ms, 60 Hz: 120 ms
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 5 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 10 Bytes
ID révision IO-Link V1.1.2
Compatibilité de révision IO-Link V1.1.3
Type IO-Link Device
Temps de cycle min. IO-Link 1,6 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostics
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Indicateur d'état à LED vert
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 3000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Protection contre les inversions de polarité oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C

Connection types
Type de connexion 1 X0-X3
Type de connexion 2 X0-X3
Type de connexion 3 XZ1
Type de connexion 4 XZ1
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact vert
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 CH +
PIN 2 CH S +
PIN 3 CH -
PIN 4 CH S -
PIN 5 n.c.
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 CH +
PIN 2 CH S +
PIN 3 CH -
PIN 4 CH S -
PIN 5 n.c.
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender male
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 n.c.
PIN 3 0 V (US) (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 n.c.

GTIN 4065909027851
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 59841_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 59841_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 59841_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: IODD 59841_KF7_e_13.zip (13)
  • Document: Données produit 59841_pd_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 59840_hdb_x_10.zip (10)
  • Document: Notice d'installation 59840_ina_x_11.zip (11)
  • fichier de construction: DXF 59841_dxf_x_a.dxf (A)
  • fichier de construction: P8 59841_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 59841_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 59841_06-01.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 59841_06-01.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 59841_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)

---- Bouchon à vis ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Tournevis ----
* HT, plus frais d’envoi