Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MVP12-P6 DIO16CGND 8xM12A IOL_12 E0  59812
Photo non contractuelle

MVP12-P6 DIO16CGND 8xM12A IOL_12 E0

IO-Link Hub

No.d'art.: 59812
Poids: 0.2 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 50 mm
16 digital inputs and 16 digital outputs
1 × M12 IO-Link
8 × M12 I/O
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service US CC min. 18 V
Tension de service US CC max. 30 V
Tension de service UA CC 24 V
Tension de service UA CC min. 18 V
Tension de service UA CC max. 30 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de capteur max. par entrée 0,5 A
Type input Type 1, Type 3
Filtre temporel d'entrée min. 1 ms
Filtre temporel d'entrée max 10 ms
Filtre temporel d'entrée paramétrable oui
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie max. par broche 2 A
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 2 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 4 Bytes
ID révision IO-Link V1.1.2
Compatibilité de révision IO-Link V1.1.3
Type IO-Link Device
Temps de cycle min. IO-Link 1 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Diagnostics
Alerte actionneur oui
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Indicateur d'état à LED vert
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 3000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Isolation galvanique US/UA non
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 50 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 X0-X7
Type de connexion 2 X4-X7
Type de connexion 3 XZ1
Type de connexion 4 XZ1
Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 DIO
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO
PIN 5 n.c.
Type de connexion 2
Family construction form M12
Gender female
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 DIO
PIN 3 0 V
PIN 4 DIO
PIN 5 PE
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 24 V DC UA (P 24)
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V
Type de connexion 4
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC (US) (L +)
PIN 2 24 V DC (UA) (P 24)
PIN 3 0 V
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V

GTIN 4065909035481
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 59812_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 59812_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 59812_V1-1_iol_z_b.pdf (B)
  • Description du dispositif: IODD 59812_KF7_x_11.zip (11)
  • Document: Données produit 59812_pd_x_10.zip (10)
  • Document: Manuel d'instruction 59712_hdb_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 59712_ina_x_13.zip (13)
  • fichier de construction: DXF 59712_dxf_x_a.zip (A)
  • fichier de construction: P8 59812_p8_2_10.zip (10)
  • fichier de construction: STP 59712_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 59812_05-01.23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 59812_05-01.23_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 59812_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf (D)

---- Bouchon à vis ----
---- Tournevis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Marqueur d'appareil ----
* HT, plus frais d’envoi