MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL4 E0
IO-Link Class A Hub + Ext. Power Port
No.d'art.: | 59828 |
Poids: | 0.2 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 50 mm
16 entrées/sorties numériques configurables
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L port d'alimentation à 4 broches avec isolation galvanique
8 × M12 I/O
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
16 entrées/sorties numériques configurables
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L port d'alimentation à 4 broches avec isolation galvanique
8 × M12 I/O
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Données techniques
Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC | 24 V |
---|---|
Tension de service UL1 CC | 24 V |
Tension de service UL1 CC min. | 18 V |
Tension de service UL1 CC max. | 30 V |
Tension de service UL2 CC | 24 V |
Tension de service UL2 CC min. | 18 V |
Tension de service UL2 CC max. | 30 V |
Consommation électrique max. | 75 mA |
Courant total UL1 | 6 A |
Courant total UL2 | 6 A |
Caractéristiques électriques | Entrée
Courant de capteur max. par entrée | 0,5 A |
---|---|
Type input | Type 1, Type 3 |
Filtre temporel d'entrée min. | 1 ms |
Filtre temporel d'entrée max | 10 ms |
Filtre temporel d'entrée paramétrable | oui |
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie max. par broche | 12 × 2 A; 4 × 4 A |
---|
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Sortie | 2 Bytes |
---|---|
IO-Link Longueur de données de processus Entrée | 2 Bytes |
ID révision IO-Link | V1.1.2 |
Compatibilité de révision IO-Link | V1.1.3 |
Type IO-Link | Device |
Temps de cycle min. IO-Link | 1 ms |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnostics
Alerte actionneur | oui |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Évènements IO-Link | Aucune tension, Sous-tension alimentation |
Diagnostic de court-circuit | oui |
Indicateur à LED | Connexion Ethernet/trafic de données |
Indicateur d'état à LED | vert |
Diagnostic de surcharge | oui |
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. | 3000 m |
---|---|
Indice de protection (EN CEI 60529) | IP68 |
Isolation galvanique US/UL1/UL2 | oui |
Protection anti courts-circuits | oui |
Résistant aux surcharges | oui |
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Hauteur | 126 mm |
Largeur | 50 mm |
Profondeur | 34,5 mm |
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. | -25 °C |
---|---|
Température de service max. | 70 °C |
Température de stockage min. | -40 °C |
Température de stockage max. | 85 °C |
Produit standard | EN 61131-2 |
---|
Données de raccordement
Connection types
Type de connexion 1 | X0-X3 |
---|---|
Type de connexion 2 | X0-X3 |
Type de connexion 3 | X4-X7 |
Type de connexion 4 | X4-X7 |
Type de connexion 5 | XD1 |
Connection type 6 | XD1 |
Connection type 7 | XZ1 |
Connection type 8 | XZ1 |
Type de connexion 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 2 | DIO (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 2) |
PIN 4 | DIO (UL 2) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 2 |
PIN 2 | DIO UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 2 |
PIN 4 | DIO UL 2 |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | DIO (UL 1) |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | DIO (UL 1) |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | DIO UL 1 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | DIO UL 1 |
PIN 5 | PE |
Type de connexion 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UL 1) |
PIN 2 | 0 V (UL 2) |
PIN 3 | 0 V (UL 1) |
PIN 4 | 24 V DC (UL 2) |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 6
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | L |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC UL 1 |
PIN 2 | 0 V UL 2 |
PIN 3 | 0 V UL 1 |
PIN 4 | 24 V DC UL 2 |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 7
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Couleur support de contact | noir |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
Connection type 8
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Codage | A |
Nombre de pôles | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (US) (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (US) (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | n.c. |
données commerciales
GTIN | 4065909027943 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Marqueur d'appareil ----
---- Tournevis ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Bouchon à vis ----