MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 E0
IO-Link Class A Hub + Ext. Power Port
No.d'art.: | 59838 |
Poids: | 0.2 kg |
Pays d'origine: | DE |
Livrable de suite.
Description
Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 50 mm
16 entrées/sorties numériques configurables
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
16 entrées/sorties numériques configurables
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Gamme de paramètres étendue
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».



Données techniques
Entrée
Type | Type 1 + type 3 |
---|---|
Filtre d’entrée | 1...10 ms, adjustable |
24 V CC (EN 61131-2), max. 0.5 A, protection anti court-circuit et surcharge |
Sortie
Courant commuté par sortie | 12× 2 A; 4× 4 A |
---|
Caractéristiques techniques
max. 6 A | |
max. 6 A | |
Isolation galvanique (US/UL1/UL2) | oui |
Tension de service (UL2) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Tension de service (UL1) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Hauteur d'installation max. | max. 3000 m au-dessus du niveau de la mer |
Consommation | max. 75 mA |
Indicateur à LED | US-IOL : alimentation du capteur IOL (vert : OK) |
Caractéristiques générales
Mode de fixation | Fixation par vis à 2 trous |
---|---|
Plage de température | -25...+70 °C (temp. de stockage -40...+85 °C) |
Degré de protection | IP68 |
Dimensions H×L×P | 126×50×34.5 mm |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Alerte actionneur | oui |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, compatible avec : IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Modes de fonctionnement | COM3 (230.4 kBaud) |
Temps de cycle | min. 1 ms |
4 octets (entrées), 2 octets (sorties) |
Branchements
IO-Link | M12, 3 pôles, codage A |
---|---|
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
Paramétrage
PIN 4 | Entrée/sortie/DIO (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Entrée/sortie/DIO (port X0...X7) |
données commerciales
EAN | 4065909027837 |
---|---|
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Bouchon à vis ----
---- Tournevis ----
---- Clé dynamométrique ----
---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----