Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27
Zoom
MVP8-P3 DIO4 DIO4 8xM8-3 IOLB12 B0  59504
Photo non contractuelle

MVP8-P3 DIO4 DIO4 8xM8-3 IOLB12 B0

Hub IO-Link Classe B

No.d'art.: 59504
Produit alternatif:   
Poids: 0.129 kg
Pays d'origine:  DE
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Hub IO-Link dans un boîtier en plastique 30 mm
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M8 I/O
8 entrées/sorties numériques configurables
Groupes de tension séparés galvaniquement
Gamme de paramètres préconfigurée
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Certificate

Caractéristiques électriques | Alimentation
Courant de service max. par 2 ports 1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7)
Tension de service CC 24 V
Tension de fonctionnement US CC 24 V
Tension de service US CC min. 18 V
Tension de service US CC max. 30 V
Tension de service UA CC 24 V
Tension de service UA CC min. 18 V
Tension de service UA CC max. 30 V
Consommation électrique max. 50 mA
Courant total UA max. 4 A
Courant total US max. 4 A
Caractéristiques électriques | Entrée
Type input Type 1, Type 3
Filtre temporel d'entrée 1 ms
Caractéristiques électriques | Sortie
Courant de sortie max. par broche 2 A
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 2 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 2 Bytes
ID révision IO-Link V1.1.2
Compatibilité de révision IO-Link V1.1.3
Type IO-Link Device
Temps de cycle min. IO-Link 1 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class B
Diagnostics
Alerte actionneur oui
Diagnostic par LED par module et canal
Évènements IO-Link Aucune tension, Sous-tension alimentation
Diagnostic de court-circuit oui
Indicateur à LED Connexion Ethernet/trafic de données
Indicateur d'état à LED vert
Diagnostic de surcharge oui
Protection des appareils | Électrique
Hauteur d'installation max. 3000 m
Indice de protection (EN CEI 60529) IP68
Résistant aux surcharges oui
Protection anti courts-circuits oui
Isolation galvanique US/UA oui
Données mécaniques | Données de montage
Suitable for mounting type Fixation par vis à 2 trous
Hauteur 126 mm
Largeur 30 mm
Profondeur 34,5 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -25 °C
Température de service max. 70 °C
Température de stockage min. -40 °C
Température de stockage max. 85 °C
Produit standard EN 61131-2

Connection types
Type de connexion 1 X0-X3
Type de connexion 2 X4-X7
Type de connexion 3 XZ1
Type de connexion 1
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 3
PIN 1 24 V DC UA
PIN 3 0 V UA
PIN 4 DIO UA
Type de connexion 2
Family construction form M8
Gender female
Couleur support de contact noir
Codage A
Nombre de pôles 3
PIN 1 24 V DC US
PIN 3 0 V US
PIN 4 DIO US
Type de connexion 3
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 5
PIN 1 24 V DC US (L +)
PIN 2 24 V DC UA (P 24)
PIN 3 0 V US (L -)
PIN 4 C / Q / IO-Link
PIN 5 0 V UA (N 24)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
GTIN 4048879865029
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Listed CA 59504_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Autorisation: UL Listed US 59504_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Certificat: IO-Link 59504_V1-1_iol_z_a.pdf (A)
  • Description du dispositif: IODD 59504_KF7_e_11.zip (11)
  • Document: Données produit 59504_pd_x_13.zip (13)
  • Document: Manuel d'instruction 59507_hdb_x_15.zip (15)
  • Document: Notice d'installation 59507_ina_x_12.zip (12)
  • fichier de construction: DXF 59504_dxf_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: P8 59504_p8_2_11.zip (11)
  • fichier de construction: STP 59504_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité UKCA 59504_05-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU Déclaration de conformité 59504_06-08.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF rapport 59504_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Tournevis ----
---- Bouchon à vis ----
---- Clé dynamométrique ----
* HT, plus frais d’envoi