Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 52 687 27 27

Embase Modlight70 Pro IO-Link

Connecteur M12 sur le côté

No.d'art.: 4000-76070-1400015
Poids: 0.205 kg
Pays d'origine:  ID
Livrable de suite.
Prix tarif unitaire:
Télécharger dans la liste des données Télécharger dans Easy-Import-Export

Description

Base
Départ latéral
avec raccordement M12
IO-Link V1.1
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques électriques | Alimentation
Tension de service CC 24 V
Tension de service CC min. 18 V
Tension de service CC max. 30 V
Communication industrielle | IO-Link
IO-Link Longueur de données de processus Sortie 0 Bytes
IO-Link Longueur de données de processus Entrée 6 Bytes
ID révision IO-Link V1.1
Type IO-Link Device
Temps de cycle min. IO-Link 8 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Protection des appareils | Électrique
Indice de protection (EN CEI 60529) IP65
Condition supplémentaire Indice de protection enfiché, Verrouillé
Données mécaniques | Données du matériau
Couleur du boîtier noir
Matériau boîtier Plastique
Données mécaniques | Données de montage
Hauteur 122 mm
Largeur 88 mm
Profondeur 70 mm
Caractéristiques environnementales | Climatique
Température de service min. -20 °C
Température de service max. 50 °C
Température de stockage min. -30 °C
Température de stockage max. 60 °C

Type de connexion 1
Family construction form M12
Gender male
Codage A
Nombre de pôles 4
PIN 1 L +
PIN 2 n.c.
PIN 3 L -
PIN 4 C / Q
Type de connexion 2
Mode de fixation Fermeture à baïonnette

ECLASS-6.0 27371232
ECLASS-6.1 27371232
ECLASS-7.0 27371232
ECLASS-8.0 27371232
ECLASS-9.0 27371232
ECLASS-10.1 27371232
ECLASS-11.1 27371232
ECLASS-12.0 27371232
ETIM-5.0 EC001152
ETIM-6.0 EC001152
ETIM-7.0 EC001152
GTIN 4048879832717
Numéro du tarif douanier 85319000
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • PDF du produit
  • Autorisation: UL Registered CA 4000-76070-1400015_E172109-NKCR8_urc_z_d.pdf (D)
  • Autorisation: UL Registered US 4000-76070-1400015_E172109-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)
  • Description du dispositif: IODD 4000-76070-1x00015_KF7_x_10.zip (10)
  • Document: Données produit 4000-76070-1400015_pd_x_11.zip (11)
  • Document: Notice d'installation 4000-76070-1300002_ina_x_14.pdf (14)
  • fichier de construction: DXF 4000-76070-1400015_dxf_x_b.zip (B)
  • fichier de construction: P8 4000-76070-1400015_p8_2_11.zip (11)
  • fichier de construction: STP 4000-76070-1400015_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: EU Déclaration de conformité 4000-76070-1400015_22-01.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF rapport 4000-76070-1400015_MIL-HDBK-217F(25°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf (A)

---- Support de montage pour colonne de signalisation ----
  • Adaptateur pour montage mural
    Livrable de suite.
    17,10 CHF
---- Plaque d'identification ----
* HT, plus frais d’envoi