Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Impact20 DN DI16  56908
Photo non contractuelle

Impact20 DN DI16

No.d'art.: 56908
Poids: 0.19 kg
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
Entrées logiques
DI16
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA par module, protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
Alimentation des modules
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par BUS par module
Diagnostic par LED par module
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Branchements
Bus de terrain DN 125 kbit/s; 250 kbit/s; 500 kbit/s; 5× bornes à ressort
Alimentation capteur-système/actionneur 6× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 18× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879048040
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 56908_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 56908_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat: DeviceNet  56908_10873-DOC-110810-odva_dn_z_a.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: EDS 56908_Impact20_KF3_x_11.zip
  • Téléchargement Description du dispositif: GSD EDS_Impact20_DN_V1_1_.0.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 56933_hdb_x_10.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 56909_ina_6_11.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 56910_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 56908_p8_2_50.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 56910_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 56908_1105-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 56908_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.3_mttf_p_a.pdf

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi