Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90
Zoom
Impact20 EtherCAT, module de sorties  56914
Photo non contractuelle

Impact20 EtherCAT, module de sorties

16 sorties digitales
No.d'art.: 56914
Poids: 0.19 kg
Pays d'origine:  DE
non disponible
 Comparaison produit

Description

Sorties logiques
DO16 - 0.5 A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate

Sortie
Courant total max. 8 A
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Caractéristiques générales
Mode de fixation à enclipser sur rail DIN (EN 60715)
Plage de température 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C)
Degré de protection IP20
Dimensions H×L×P 117×56×47 mm
Alimentation des modules
Tension de service 24 V DC (EN 61131-2)
EtherCAT
Adressage automatique
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Court-circuit et surcharge oui
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femelle)
Alimentation capteur-système/actionneur 6× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Emplacements d’E/S 18× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879047999
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 56914_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 56914_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: ESI 56912_IMPACT20EC_KF4_x_10.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 56934_hdb_x_11.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 56913_ina_6_11.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 56914_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 56914_p8_2_50.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 56912_p8_2_50.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 56914_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 56914_1010-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 56914_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

---- Bornier ----
* HT, plus frais d’envoi