Produits similaires
Entrées/sorties logiques
DI8 DO8 - 2 A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
DI8 DO8 - 2 A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA par module, protection anti court-circuit et surcharge |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP |
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (femelle) |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | 6× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Emplacements d’E/S | 18× bornes enfichables à ressort, max. 2.5 mm² (max. 12 A) |
Alimentation des modules
Tension de service | 24 V DC (EN 61131-2) |
---|
Caractéristiques générales
Degré de protection | IP20 |
---|---|
Mode de fixation | à enclipser sur rail DIN (EN 60715) |
Plage de température | 0...+55 °C (temp. de stockage -20...+70 °C) |
Dimensions H×L×P | 117×56×47 mm |
EtherCAT
Adressage | automatique |
---|
Sortie
Courant commuté par sortie | max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge) |
---|---|
Courant total | max. 8 A |
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Court-circuit et surcharge | oui |
données commerciales
EAN | 4048879048002 |
---|---|
eClass | 27242604 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
pays d'origine | DE |
Unité de conditionnement | 1 |
Data cableAfficher tout