Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

IMPACT67 DO16, Module d'E/S compact

16 sorties TOR 0.5A, CANopen, IP67
No.d'art.: 55078
Produit alternatif:    55076
Poids: 0.42 kg
Pays d'origine:  DE
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
 Comparaison produit
Prix tarif unitaire:

Description

Sorties logiques
DO16 - 0.5 A
CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Caractéristiques générales
Mode de fixation 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK
Plage de température -25...+70 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 39×63×225 mm
Sortie
Courant commuté par sortie max. 0.5 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Branchements
Bus de terrain CAN 1 Mbit/s; M12, codage A
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 5 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
CANopen
Adressage Contacteur rotatif 1...99
Product article number of manufacturer 55078
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001604
EAN 4048879052009
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement Fiche technique
  • Téléchargement Autorisation: CSA CA 55078_080128-0-000_C3211-07_csa_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: CSA US 55078_080128-0-000_C3211-87_csau_z_b.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 55078_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 55078_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat: CANopen  55078_0000004f-cia201001-301V402-20-0112-Jan10_can_z_a.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: EDS 55075_Impact67_KF1_x_11.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 55365_hdb_x_18.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 55075_ina_6_13.pdf
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 55071_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 55078_p8_2_50.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 55075_p8_2_50.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 55071_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 55078_877-04.16_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 55078_877-04.16_ce_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 55078_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

---- Marqueur d'appareil ----
---- Bouchon à vis ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi