Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

IMPACT67 E 4P DIO14 DIO2/IOL2

IMPACT67 EthernetIP Kompaktmodul, Kunststoffausfuehrung,
No.d'art.: 55143
Poids: 0.487 kg
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
Entrées/sorties logiques
DIO14 IOL2
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
7/8", 4 pôles, 2× max. 9 A
M12, 5 pôles, codage A
DLR (Device Level Ring)
IO-Link Master V1.1.2
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus
Technologies de bus

Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP, IO-Link Devices
Sortie
Charge de lampe 10 W
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Courant commuté par sortie max. 1.6 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Caractéristiques générales
Mode de fixation 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK
Plage de température -25...+55 °C (temp. de stockage -40...+85 °C)
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 39×63×225 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Rupture de câble par IO-Link Master
IO-Link
Port Class Class B (galvaniquement non séparé)
IO-Link 2× Master
Paramètres de transmission 32 Byte (In) 32 Byte (Out) par IO-Link port
Modes de fonctionnement COM1; COM2; COM3 (automatic)
EtherNet/IP
Connexions multiples oui
QC (Quick Connect) max. 360 ms
CIP Sync oui
Composite Test Revision CT14
Adressage DHCP, BOOTP ou adresse IP par commutateur DIP
DLR (Device Level Ring) oui
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur 7/8", 4 pôles, 2× max. 9 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Paramétrage
PIN 4 Input/Output (port X0...X7); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
EAN 4048879699716
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 55143_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 55143_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: EDS 55142_IMPACT67_KF5_x_14.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 55142_hdb_x_15.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 55143_ina_x_11.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 55143_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 55143_p8_2_31.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 55143_stp_x_a.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 55143_18-05.18_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 55143_18-05.18_ce_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 55143_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Téléchargement Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Téléchargement Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip

Data cableAfficher tout
Power cableAfficher tout
Sensor-actuator cableAfficher tout

---- Module E/S numérique ----
---- Bouchon à vis ----
---- Module E/S analogique ----
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Marqueur d'appareil ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
---- Bouchon avec filetage ----
---- Matériel de mise à la terre ----
* HT, plus frais d’envoi