Vous avez des questions sur nos produits ? Nos experts sont à votre disposition ! N'hésitez pas à nous appeler +41 24 423 90 90

IMPACT67 PN DI8 DO8 M12L 4P

MVK ProfiNet Kompaktmodul, Metallausführung
No.d'art.: 55154
Poids: 0.486 kg
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
Entrées/sorties logiques
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
M12 alimentation, 4 pôles, codage L, 2× max. 12 A
M12, 5 pôles, codage A
FSU (Fast-Start-Up)
Isolation galvanique
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Boîtier entièrement résiné.
Certificate
Certificate
Certificate
Technologies de bus

Entrée
Alimentation des capteurs US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 femelle), protection anti court-circuit et surcharge
Type pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP
Sortie
Alimentation des actionneurs UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Courant commuté par sortie max. 2 A (protection anti court-circuit et surcharge)
Caractéristiques générales
Mode de fixation Fixation par vis à 2 trous
Plage de température -25...+55 °C (temp. de stockage -25...+70 °C)
Degré de protection IP67
Dimensions H×L×P 37×63×225 mm
Diagnostic
État de communication par LED
Diagnostic par BUS par module et canal
Diagnostic par LED par module et canal
Alerte actionneur par canal par LED et BUS
Surveillance - tension insuffisante oui
Surveillance - absence de tension oui
Rupture de câble par douille
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adressage DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device oui, pour 2 contrôles
Branchements
Bus de terrain Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
Alimentation capteur-système/actionneur M12 alimentation, 4 pôles, codage L, 2× max. 12 A
Emplacements d’E/S M12, 5 pôles, codage A
Paramétrage
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
EAN 4048879852241
Numéro du tarif douanier 85389099
Unité de conditionnement 1

 
Données relatives à l'article :
  • Téléchargement PDF du produit
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed CA 55154_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Téléchargement Autorisation: UL Listed US 55154_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Téléchargement Certificat: PROFIenergy 55154_Z40298-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf
  • Téléchargement Certificat: ProfiNet  55154_Z13011-Z40298-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf
  • Téléchargement Description du dispositif: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip
  • Téléchargement Document: Données produit 55154_pd_x_10.zip
  • Téléchargement Document: Manuel d'instruction 54530_hdb_x_12.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 55154_ina_x_12.zip
  • Téléchargement Document: Notice d'installation 20559091_ina_x_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: DXF 55150_dxf_x_a.zip
  • Téléchargement fichier de construction: P8 55154_p8_2_10.zip
  • Téléchargement fichier de construction: STP 55150_stp_x_c.zip
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: Déclaration de conformité UKCA 55154_05-10.21_uk_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: EU Déclaration de conformité 55154_05-10.21_ce_z_a.pdf
  • Téléchargement Information: MTTF rapport 55154_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Téléchargement Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

---- Matériel de mise à la terre ----
---- Adaptateur capteur-actionneur ----
  • Répartition M12 SlimLine Y, Connecteur T M12 SlimLine Y, 5 pôles
    Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
    18,70 CHF
    conseil
---- Connecteur circulaire à câbler ----
---- Bouchon à vis ----
---- Câble d'alimentation ----
* HT, plus frais d’envoi