IMPACT67 Pro E DIO8 IOL8 M12L 5P
EthernetIP, module compact, boitier plastique,
No.d'art.: | 54631 |
Poids: | 0.47 kg |
Pays d'origine: | DE |
Article épuisé - Contactez-nous pour connaître la disponibilité
Description
Entrées/sorties logiques
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5 pôles, codage L
M12, 5 pôles, codage A
Boîtier entièrement résiné.
Vous trouverez des câbles de raccordement dans l'Online-Shop à la rubrique « Technique de raccordement ».

Données techniques
Caractéristiques générales
Mode de fixation | 2 trous de fixation par vis, montage compatible avec modules d’E/S de la série MVK |
---|---|
Plage de température | -25...+70 °C (temp. de stockage -40...+80 °C) |
Degré de protection | IP67 |
Dimensions H×L×P | 37×63×225 mm |
Sortie
Alimentation des actionneurs UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7 |
---|---|
Courant commuté par sortie | max. 2 A par broche (protection anti court-circuit et surcharge), max. 4 A par port |
Entrée
Alimentation des capteurs US | 24 V CC (EN 61131-2), charge max. 2 A par port, protection anti court-circuit et surcharge, total max. 10 A port X0...X7 |
---|---|
Type | pour capteurs 3 fils ou contacteur mécanique, PNP, IO-Link Devices |
Fonctions IIoT
IIoT Interfaces | yes (OPC UA, MQTT, JSON REST API) |
---|---|
Interface internet | oui |
Surveillance - température | oui |
Surveillance - énergie | oui (courant et tension) |
IO-Link
Port Class | Class A + B (galvaniquement non séparé) |
---|---|
IO-Link | 8× Master |
Paramètres de transmission | 32 Byte (In) 32 Byte (Out) par IO-Link port |
Modes de fonctionnement | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
Paramétrage
PIN 4 | Entrée/sortie (port X0...X7) ; maître IO-Link (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7) |
Branchements
Bus de terrain | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, Codage D |
---|---|
Alimentation capteur-système/actionneur | M12 Power, 5 pôles, codage L, 2× max. 16 A |
Emplacements d’E/S | M12, 5 pôles, codage A |
EtherNet/IP
Connexions multiples | oui |
---|---|
CIP Sync | oui |
Composite Test Revision | 16 |
Adressage | DHCP, BOOTP ou adresse IP par commutateur DIP |
DLR (Device Level Ring) | oui |
Product article number of manufacturer | 54631 |
---|
Diagnostic
État de communication | par LED |
---|---|
Diagnostic par LED | par module et canal |
Diagnostic par BUS | par module et canal |
Alerte actionneur | par canal par LED et BUS |
Surveillance - tension insuffisante | oui |
Surveillance - absence de tension | oui |
Rupture de câble | par douille |
données commerciales
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
EAN | 4048879859974 |
Numéro du tarif douanier | 85389099 |
Unité de conditionnement | 1 |
Accessoires
---- Torque Wrench ----
---- Sensor-Actuator Adapter ----
---- Field Wireable Circular Connector ----
---- Grounding Material ----
---- Screw Plug ----
---- Power-Cable ----